Matériaux
Plage de pression
Choix de montage
Taille de la terminaison
À valve ?
Stérilisation
Type de terminaison
Option de joint d’étanchéité
Capacité RFID ?

Votre gamme de coupleurs et de connecteurs à usage général

Pour répondre aux utilisations très différentes sur le marché des applications générales, CPC propose un large portefeuille de produits pour répondre aux besoins uniques des applications. Les raccords, connecteurs et coupleurs CPC spécialement conçus sont essentiels partout où il est nécessaire de connecter des tubes flexibles pour gérer le transfert de fluides. CPC offre une conception innovante et une fabrication de qualité pour toutes ses gammes de produits à usage général.

Vous ne trouvez pas le bon produit ? Tournez-vous vers les conceptions personnalisées CPC

CPC s’est associée à des ingénieurs en conception du monde entier pour développer des solutions de gestion des fluides et répondre aux besoins d’innombrables applications. Nos ingénieurs spécialisés en résolution de problèmes exploitent des capacités de modélisation solides, un équipement pour prototypage, un vaste laboratoire, et plus encore, pour vous aider à concevoir et créer la réponse idéale à vos besoins en matière de traitement des fluides.

En savoir plus sur les capacités de l’équipe de conception personnalisée de CPC

Des coupleurs qui répondent aux exigences des applications générales

En collaboration avec des fabricants d’équipement du monde entier, CPC comprend les exigences nécessaires pour répondre aux défis du traitement des fluides pour des applications extrêmement diverses. Qu’une application nécessite des produits sans clapet ou sans déversement, avec un débit faible ou élevé, réutilisables ou jetables, notre large gamme de composants standard et personnalisés peut satisfaire chacune de vos spécifications.

Aperçu des avantages des coupleurs à branchement et débranchement rapides à usage général CPC

  • Conceptions ergonomiques pour un branchement et un débranchement faciles des tubes
  • Élimination des erreurs de branchement pour une efficacité et une sécurité optimales
  • Conçus pour prévenir les déversements pour protéger les patients contre les produits chimiques, les fumées et autres fluides
  • Inclusion considérablement réduite pour des branchements plus propres
  • Efficacité améliorée grâce à des cycles de branchement rapides et faciles, minimisant les temps d’arrêt
  • Fiabilité exceptionnelle permettant des branchements sécurisés même lorsque les connecteurs sont branchés pendant des mois ou des années 

Télécharger la CAO

C’est simple. Enregistrez-vous sur le site internet de CPC, et téléchargez des fichiers de CAO dans une grande variété possible de formats de fichiers pour concevoir facilement les coupleurs rapides CPC pour une application spécifique. Achetez en ligne des connecteurs, coupleurs et raccords pour fluides à usage général CPC de manière pratique et sécurisée en utilisant une carte de crédit sur chaque page de produit. Contactez-nous si vous avez besoin d’un échantillon pour les tests ou le prototypage.

Télécharger les modèles 2D/3D maintenant